- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria alimentícia, tecnologia de reabilitação e médica
- Tubo de ligação e material de fixação de aço inoxidável 1.4301
- Variantes de cor: retificado e plástico preto com nervuras
- Montagem: do lado de operação
Descrição
Material
Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.
Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.
Versão
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação
Com puxadores tubulares da forma A são incluídos no fornecimento parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.