Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Tubo de ligação em aço inoxidável 1.4301.

Cantos de fixação de fundição fina G 4581.

Material de fixação aço inoxidável 1.4301.

Anéis de aperto e de vedação de borracha de silicone em qualidade para indústria alimentícia. Resistente à temperatura de -60 °C até +200 °C a longo prazo.

Versão
Tubo de ligação polido fino.
Cantos de fixação jateados, com meio brilho e polimento eletrolítico.
Indicação
Puxadores tubulares retráteis de utilização universal, de aço inoxidável. Conexão tubo-cantos resistente aos respingos de água. Fixação adicional do tubo através de pino roscado com sextavado interno. Para montagem com aparafusamento frontal ou traseiro. Fácil limpeza, adequado principalmente para a indústria alimentícia.
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram