Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Tubo de ligação e material de fixação em aço inoxidável 1.4301.

Cantos de fixação em fundição de precisão 1.4581.

Versão
Tubo de ligação retificado e de fino acabamento ou com revestimento plástico, cor preta.
Cantos de fixação jateados, foscos e semibrilhantes, com polimento eletrolítico.
Indicação
Com puxadores tubulares da forma A são incluídos no fornecimento parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, porcas e arruelas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram