Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Base em aço inoxidável 1.4301.

Fuso roscado em aço inoxidável 1.4301.

Suporte de borracha e vedação em borracha (EPDM).

Versão
Base polida.
Fuso roscado com superfície sem proteção anticorrosiva.
Suporte de borracha na cor preta.
Vedação em borracha na cor preta.
Indicação
O pé nivelador dispõe de uma bucha de ajuste que cobre partes da rosca. No interior da bucha, há um O-Ring embutido. O O-Ring evita a penetração de sujeira.

EPDM corresponde às diretrizes listadas das prescrições de normas da USDA para produtos em borracha.

Os pés niveladores em aço inoxidável para áreas esterilizadas receberam o Certificado de Aceitação de Equipamentos (Equipment Acceptance Certificate) da Secretaria de Agricultura Norteamericana (US-Department of Agriculture, USDA).

Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Indicação de desenho
1) Faixa de regulagem
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram