Material
Pino de aço inoxidável 1.4542.
Manilha de aço inoxidável 1.4571.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Pino endurecido por precipitação.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Pino de aço inoxidável 1.4542.
Manilha de aço inoxidável 1.4571.
Elemento roscado de aço inoxidável 1.4542.
Botão de pressão de alumínio.
Mola de aço inoxidável.
Versão
Pino endurecido por precipitação.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Elemento roscado endurecido por precipitação.
Botão de pressão anodizado na cor laranja.
Indicação
Os olhais giratórios com uma manilha giratória são utilizados como um elemento de transporte/suporte rápido e fácil.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados pressionando o botão de pressão, permitindo que o olhal giratório possa ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.
A manilha giratória pode ser girada em 180°. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.
Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.
Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Os segmentos roscados podem ser desbloqueados pressionando o botão de pressão, permitindo que o olhal giratório possa ser inserido ou removido do furo roscado. Ao soltar o botão de pressão, os segmentos roscados travam de forma segura. Portanto, o demorado processo de aparafusar e desaparafusar, como ocorre com um parafuso olhal, por exemplo, não é mais necessário.
A manilha giratória pode ser girada em 180°. A haste de segurança na manilha protege o botão de pressão contra desengate acidental sob tração linear.
Para a sua utilização, é necessário um furo roscado com dimensões adequadas e respectiva resistência.
Cada olhal giratório vem acompanhado de um manual de instruções detalhado.
Resistente à corrosão e às intempéries.
Com certificação TÜV (alemã).
As especificações X mín., F1, F2 e F3 são testadas em conformidade com a norma DIN EN 13155 e a carga de ensaio corresponde a 3 vezes a carga nominal.
Faixa de temperatura
máx. +250 °C.
Montagem
Montagem:
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.
Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
1. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
2. Encaixe o olhal giratório.
3. Solte o botão (o botão deve
encontrar-se novamente na posição inicial).
4. Aperte manualmente o olhal giratório, até
que este esteja totalmente em contato com a
superfície de assento.
5. Certifique-se de que os segmentos
roscados estejam engatados na rosca
de alojamento.
Desmontagem:
1. Gire o olhal giratório cerca de um quarto
de volta no sentido anti-horário.
2. Pressione o botão e mantenha-o pressionado.
3. Retire o olhal giratório.
4. Solte o botão.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.