Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Fechos lingueta em aço inoxidável 1.4401.

Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e possui um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme regulamentos IP65, de acordo com a norma EN 60529.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 6 mm
b) Fenda
c) Triangular 6,5 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram