Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
1 Resultados

Descrição

Material

Carcaça em aço inoxidável 1.4404.

Acionamento e porca de fixação em aço inoxidável 1.4404.

Lingueta em aço inoxidável 1.4301.

Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O fecho lingueta pode ser fornecido pré-montado e com um ângulo de fechamento de 90º. Pode ser utilizado à direita ou à esquerda. Protegido contra água e poeira conforme o grau de proteção IP65, segundo a EN 60529.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada. Todas as linguetas podem ser combinadas com qualquer carcaça.
Indicação de desenho
Acionamento:
a) Perfil quadrado de 7 mm
b) Perfil quadrado de 8 mm
c) Palheta dupla 3 mm d)
Palheta dupla 5 mm
e) Manípulo
f) Triangular 7 mm

1) O-ring
2) Vedação plana
Acessórios
Chave de soquete K0535
Lingueta para fecho lingueta em aço inoxidável K1340.

Outros clientes também compraram