Material
Aço inoxidável 1.4548.
Versão
dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4548.
Versão
dureza mín. 40 HRC, superfície sem tratamento.
Indicação
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,005 mm e a utilização de 2 buchas centralizadoras com grau de qualidade I, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,013 mm.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Com uma tolerância da distância entre centros de ±0,03 mm e a utilização de duas buchas, uma com grau de qualidade I e outra com grau de qualidade II, é possível obter uma repetibilidade precisa de fixação de ±0,04 mm.As buchas de centragem são pressionadas levemente nos furos de alojamento das placas de fixação.
Para obter outras indicações, veja informações gerais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.