Descrição
Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, as formas D e S foram determinadas em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
1) Pino roscado colado
1) Pino roscado colado
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.