Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada .
Pino de guia para travamento .
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada .
Pino de guia para travamento .
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta
Versões especiais.
Acessórios
Anéis distanciadores K0665
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.