Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Bucha em aço inoxidável com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca em nylon.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram