Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753

Outros clientes também compraram