- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- robusto e durável
- Concentricidade e excentricidade axial do aro abaixo do grau de tolerância ISO (IT) 12
Descrição
Material
Volante em alumínio.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Cabo anatômico fixo em alumínio, eixo em aço, brunido.
Cabo anatômico giratório em alumínio, eixo em aço, zincado e passivado na cor azul.
Versão
Aro torneado e polido.
Sob consulta
Cubos com furo quadrado ou volantes com revestimento plástico.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.