- Adequado para processamento, fixação e aperto manual
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Forma M: com furo transversal e pino roscado
- Diferentes variantes de cores
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Bucha em aço. 5.8.
Versão
Aço passivado azul.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.