- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Versão: furo de ajuste
Descrição
Material
Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.