- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Movimento de retorno automático após a soltura do cabo
- Versão: com ranhura
Descrição
Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Peças de aço brunidas.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. As manivelas podem ser fixadas axialmente ao eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349. Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafusado.
– Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
– Pressione o cabo na direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado após soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafusado.
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Acessórios
Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno,
cabeça baixa DIN 6912.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.