- Para ajuste manual em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Bucha e pino de aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Esfera em duroplástico PF 31.
pino em aço, ou aço inoxidável 1.4305.
pino em aço, ou aço inoxidável 1.4305.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.