- Para ajuste manual em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Bucha e pino de aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Esfera em duroplástico PF 31.
bucha em aço, ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Esfera na cor preto brilhante.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.