- Percepção háptica otimizada e bom manuseio
- Cabos para volantes e manivelas
- Diferentes tamanhos da rosca
- Design Kipp NOVO grip
Descrição
Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção háptica otimizada e um bom manuseio.
Material
Cabo termoplástico
eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
Design KIPP NOVO grip
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.