- Elemento de comando para posicionamento e ajuste de eixos e fusos
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Para abrir, fechar e utilizar válvulas em guarnições, máquinas-ferramentas
- Forma E: com furo de ajuste
- Cubo de aço ou aço inoxidável
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado.
Alça giratória, peças de aço niqueladas.
Cubo em aço niquelado.
Alça giratória, peças de aço niqueladas.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
O volante é fornecido com um cabo desmontado.
Sob consulta
Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.