Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampão central em poliamida.
Bucha de passgem em aço.
Inserto roscado para cabo cilíndrico em latão.
Versão
Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão central cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha de passagem brunida.
Sob consulta
Tampões com cores adicionais.
Versões especiais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram