Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Manivela de alumínio.
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Manivela revestida a pó na cor preta.
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação
Similar à DIN 469.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica
ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..

Outros clientes também compraram