Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Manivela termoplástica
Cabo cilíndrico de termoplástico e aço.
Versão
Termoplástico cinza escuro.
Peças de aço brunidas.
Indicação
A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados.
Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).
Indicação de desenho
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram