Material
Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos em PVC.
Revestimento dos cabos em PVC.
Versão
Sensor e conector de design compacto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Revestimento dos cabos em PVC.
Revestimento dos cabos em PVC.
Versão
Sensor e conector de design compacto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Cabo de conexão de 6 fios com ø 3,55-0,3 mm.
Raio de curvatura do cabo >17 mm (estático).
Indicação
Opera com fitas magnéticas K1663.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1905 e K1906.
A distância de leitura entre sensor e fita deve ser de 0,1 a 2 mm.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A precisão do sistema, a repetibilidade e velocidade de deslocação dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1905 e K1906.
Dados técnicos
- Grau de proteção IP 67; EN 60529 (cabeça sensora)
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistência ao choque 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistência à vibração 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
A) Distância de leitura do sensor/fita ≤ 2 mm
B) Desvio lateral ± 2 mm
C) Desalinhamento ± 3°
D) Inclinação longitudinal ± 1°
E) Inclinação lateral ± 3°
Observar
Umidade relativa do ar 100%. Condensação permitida (cabeça sensora).
Indicação de desenho
1) Seno antes do cosseno
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
2) Superfície de medição ativa
3) Fita magnética
Acessórios
Indicadores de posição K1905 e K1906.
Fitas magnéticas K1663.
Fitas magnéticas K1663.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.