Material
Eixo de aço inoxidável.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Versão
Carcaça em preto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Eixo de aço inoxidável.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Carcaça de plástico.
Revestimento do cabo em PVC.
Versão
Carcaça em preto.
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Conector plano de 8 vias, 1x pino.
Raio de curvatura do cabo > 17 mm (instalado de forma fixa).
Indicação
Para rotações ≤ 600 rpm min-1.
Montagem simples para eixos ocos com ø máx. de até 20 mm.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1905 e K1906.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A resolução e a faixa de medição dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Montagem simples para eixos ocos com ø máx. de até 20 mm.
Conexão via plug nos indicadores de posição K1905 e K1906.
A alimentação da tensão operacional e o consumo de corrente do sensor são realizados através da eletrônica subsequente.
A resolução e a faixa de medição dependem igualmente da eletrônica subsequente.
Dados técnicos
- Sensor de medição rotativo
- A captação dos sinais ocorre com tecnologia magnética através de uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm cada
- Grau de proteção IP 65; EN60529
- A captação dos sinais ocorre com tecnologia magnética através de uma engrenagem geradora de pulsos de 18 polos de 5 mm cada
- Grau de proteção IP 65; EN60529
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
Observar
É proibida a condensação.
Indicação de desenho
1) Sentido de rotação
2) Placa de vedação
3) Pino roscado M3 (2x120°)
2) Placa de vedação
3) Pino roscado M3 (2x120°)
Acessórios
Indicadores de posição K1905 e K1906.
Buchas redutoras K1927.
Buchas redutoras K1927.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.