Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça, visor em plástico.
Versão
Carcaça, cor preta, reforçada com fibra de vidro.
Visor, vedado contra poeira.
Indicação
Os indicadores de posição foram planejados para montagem em volantes. Eles possibilitam a leitura direta dos valores de medição ajustados como comprimentos, fluxos, rotações, etc., à primeira vista.
O registro dos valores medidos é efetuado conforme o princípio da gravidade. Concebidos para a utilização em fusos horizontais.

Um giro do indicador preto corresponde a um giro do fuso. Combinado com o indicador de posição de 5 algarismos, possibilita uma leitura muito precisa e fácil da posição.
Sob consulta
Outros passos.
Acessórios
– Volantes K1930
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram