Material
Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de poliamida 6.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Eixo oco de aço inoxidável.
Visor plástico.
Pino roscado de aço inoxidável.
Versão
Carcaça resistente aos impactos.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Superfícies do eixo oco e pino roscado sem tratamento.
Indicador de números de fundo preto, números em branco.
Indicação
Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo display bem nítido e leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.
O valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão.
Os indicadores de posição se destacam pelo display bem nítido e leitura precisa. Eles possuem um apoio de torque que será fixado em um furo no lado oposto.
Dados técnicos
– Contador composto por 5 posições com dez dígitos + leitura precisa
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
– Tamanho dos números aprox. 7 mm
– Eixos ocos Ø 20 H7 mm
– Resistente à temperatura de até 80 °C
– Resistente aos óleos e solventes
– Vedado contra poeira
Sob consulta
– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
– Selo axial (vedado contra poeira)
– À prova d'água
– Protegido contra vibrações
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.