Material
Carcaça de plástico.
Visor com display de LCD.
Visor com display de LCD.
Versão
Indicador de posição com compartimento de pilhas integrado.
Sensor encaixável.
LCD Low Power.
Sensor encaixável.
LCD Low Power.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça de plástico.
Visor com display de LCD.
Visor com display de LCD.
Versão
Indicador de posição com compartimento de pilhas integrado.
Sensor encaixável.
LCD Low Power.
Sensor encaixável.
LCD Low Power.
Indicação
Visor com display eletrônico de medição digital para o registro de posicionamento livre de folgas. Não dependente da rede elétrica.
O sistema é usado em sistemas de medição de comprimentos e ângulos (em serras circulares esquadrejadeiras, estampagem de chapas, dobradeiras,...) na indústria e artesanato.
Para a montagem em painéis de comando, observe as dimensões recomendadas de 67+3 x 33+0,3.
O indicador de ângulo é programável.
A área de indicação tem ~11 mm de altura com possibilidades de escalas de -999999 até 999999.
A precisão máx. de indicação é decimal até 10 μm.
Armazenagem de energia do indicador é efetuada através de pilhas e possui um símbolo indicador de “bateria fraca” (Low-Batt) ~2,4 V.
Troca fácil das pilhas através do compartimento de pilhas.
Funcionamento através de 2 micro pilhas tipo AAA (não incluídas no fornecimento).
O sistema é usado em sistemas de medição de comprimentos e ângulos (em serras circulares esquadrejadeiras, estampagem de chapas, dobradeiras,...) na indústria e artesanato.
Para a montagem em painéis de comando, observe as dimensões recomendadas de 67+3 x 33+0,3.
O indicador de ângulo é programável.
A área de indicação tem ~11 mm de altura com possibilidades de escalas de -999999 até 999999.
A precisão máx. de indicação é decimal até 10 μm.
Armazenagem de energia do indicador é efetuada através de pilhas e possui um símbolo indicador de “bateria fraca” (Low-Batt) ~2,4 V.
Troca fácil das pilhas através do compartimento de pilhas.
Funcionamento através de 2 micro pilhas tipo AAA (não incluídas no fornecimento).
Dados técnicos
- Resolução 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 polegadas
- Precisão do sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L em m
- Tensão operacional 3 V CC, protegida contra inversão da polaridade
- Consumo de corrente ~150 µA em 3 V CC
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Velocidade de deslocação max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Grau de proteção IP 40 válido para todo o equipamento
- Grau de proteção IP 54 válido para a parte frontal
- Precisão do sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L em m
- Tensão operacional 3 V CC, protegida contra inversão da polaridade
- Consumo de corrente ~150 µA em 3 V CC
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Velocidade de deslocação max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Grau de proteção IP 40 válido para todo o equipamento
- Grau de proteção IP 54 válido para a parte frontal
Faixa de temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
- Temperatura de armazenamento -10…70 °C
Montagem
A montagem deve ser feita com base na “Informação para usuários” em anexo.
Funções
- Funções de medida incremental e de reset
- Entrada direta do valor de referência/offset
- Entrada direta do valor de referência/offset
Observar
A umidade relativa do ar deve ser no máx. de 95%. Não é permitida a condensação.
Indicação de desenho
1) Conexão do sensor
2) Compartimento de pilhas
2) Compartimento de pilhas
Acessórios
- Sensores magnéticos K1959
- Fitas magnéticas K1663
- Sensores de posição de eixo oco K1926
- Fitas magnéticas K1663
- Sensores de posição de eixo oco K1926
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.