- Leitura direta dos valores de medição definidos
- Modo linear ou angular
- Display de LCD com 5 dígitos
- Fácil troca de baterias
- -
Descrição
Material
Carcaça em plástico.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Eixo oco em aço.
Visor com display de LCD.
Pino roscado em aço.
Versão
Eixo oco brunido.
Pino roscado preto.
Pino roscado preto.
Indicação
Os indicadores de posição eletrônicos oferecem possibilidades mais amplas em relação aos indicadores de posição mecânicos, pois eles também representam ângulos, como subidas de eixo não usuais, e registram, assim, todas as frações de um ajuste de eixo.
* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação K0411.09.
* Liberdade de programação dos parâmetros com o software de programação K0411.09.
Dados técnicos
– Display de LCD com 5 dígitos
– Tamanho dos números aprox. 11,5 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 30 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência aos impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
– Tamanho dos números aprox. 11,5 mm
– Faixa de indicação de -19999 ... 99999
– Eixos ocos Ø 30 H7 mm
– Temperatura operacional de -10 °C até +60 °C
– Temperatura de armazenamento de -30 °C até +80 °C
– Rotação máx. 600 U/min
– Bateria de lítio célula de 3V, tipo CR2032. vida útil aprox. 2 anos
– Resistência à vibração conforme DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistência aos impactos conforme DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Classe de proteção IP 51
Características
– Valores indicados e casas decimais livremente programáveis
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
– Modo linear ou angular
– Tecla de função para zeramento
– Tecla de função para comutação entre dimensão absoluta e dimensão incremental
– Programação de um valor de offset diretamente no aparelho
– Troca fácil de bateria
Acessórios
– Buchas redutoras K0412
– Software de programação K0411.09
– Software de programação K0411.09
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.