Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Duroplástico fenólico PF 31, preto.

Eixo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.

Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão
peça altamente polida.
Indicação
Os cabos podem ser utilizados em volantes fechados com cabo giratório K0164.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram