Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Eixo de rotação em aço inoxidável 1.4305.

Cabo giratório em aço inoxidável 1.4305.

Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Superfície sem tratamento.
Montagem
Por meio do sextavado interno no eixo.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram