Material
Cabo anatômico e eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico e eixo zincados, passivados na cor azul.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo anatômico e eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico e eixo zincados, passivados na cor azul.
Indicação
Nos cabos anatômicos com diâmetros D1=25 mm e 32 mm, o comprimento da rosca L2 é menor do que especificado na DIN 98. Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.