Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305 ou 1.4401.

Versão
com polimento eletrolítico.
Indicação
Aço inoxidável 1.4401 semelhante à norma DIN 39.
Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram