Material
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste :
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento. A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento automático de retorno é efetuado depois de soltar o cabo.
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento. A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento automático de retorno é efetuado depois de soltar o cabo.
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.