Teleskopschienen
Os trilhos telescópicos são usados principalmente em gavetas e sistemas de extensão em ambientes industriais. Eles se caracterizam por seu fácil manuseio e alta estabilidade. Estão disponíveis em diferentes versões, por exemplo, com corrediças parciais, totais e de extensão excedente embaixo. Os trilhos telescópicos de aço ou aço inoxidável para montagem em ranhura ou lateral, bem como para montagem em superfície, oferecem variantes de capacidade de carga de 10 kg a 90 kg, dependendo dos requisitos e da área de aplicação.
Trilhos telescópicos: carga pesada, extensão total e muito mais
A HEINRICH KIPP WERK dispõe de uma ampla gama de trilhos telescópicos. Além de vários modelos para diferentes faixas de suporte de carga, você pode escolher entre diversas extensões, variantes de equipamento e materiais. Devido à grande variedade de produtos, os trilhos telescópicos da KIPP podem ser usados em diversas áreas de aplicação. Além da engenharia mecânica e da construção de equipamentos, eles também podem ser encontrados na construção de móveis, no setor de saúde, no setor de TI e em veículos de emergência.
Trilhos telescópicos - versões e tipos
Os diferentes tipos e versões de trilhos telescópicos permitem uma ampla gama de aplicações e utilizações. Os trilhos telescópicos são basicamente constituídos por trilhos, gaiolas de esferas e esferas. Dependendo da versão, estes componentes podem ser diferentes.
Materiais utilizados
Devido às elevadas cargas que podem atuar sobre os trilhos telescópicos, os trilhos são sempre feitos de metal. É utilizado aço, aço inoxidável ou alumínio. Metais são também utilizados nas esferas a fim de garantir um limite de carga mais elevado. Apenas nas gaiolas de esferas são utilizados plásticos além de metais.
Faixas de suporte de carga e possibilidades de aplicação
Nem todo trilho telescópico pode ser submetido às mesmas cargas. Eles podem ser atribuídos a três faixas de carga diferentes para melhor categorização: · Leve (até 50 kg) · Média (51 kg a 99 kg) · Pesada (mais de 100 kg). Os trilhos da faixa leve de até 50 kg são adequados para cargas baixas, como as encontradas em aplicações comerciais simples, mas também na indústria de móveis, como em armários de cozinha, gavetas ou armários de banheiro. Na faixa de carga média, de 51 kg a 99 kg, os trilhos telescópicos são usados em tecnologia de transporte e engenharia automotiva, entre outras aplicações. Eles também são usados no varejo e em farmácias, por exemplo, em armários de remédios, ou no setor de TI, por exemplo, em racks de servidores. Os trilhos telescópicos para aplicações pesadas, também conhecidos como trilhos para serviços pesados, podem suportar pesos de mais de 100 kg. Isso qualifica-os para a utilização em máquinas e em tecnologia de transporte. Graças à sua construção particularmente estável, os trilhos para cargas pesadas da KIPP são também adequados para utilização em veículos de emergência e socorro de bombeiros, serviços de resgate, controle de catástrofes e até mesmo nas forças armadas.
Variantes de equipamento dos trilhos telescópicos da KIPP
Nem todos os trilhos telescópicos são iguais. Além de diferentes materiais e faixas de carga, também é possível fazer uma distinção entre diversas variantes de equipamentos que complementam os trilhos telescópicos.
Trilhos telescópicos com Soft-Close
A função Soft-Close dos trilhos telescópicos é utilizada em procedimentos de fechamento. Esta função recolhe o trilho pouco antes da posição final e assegura uma retração amortecida e independente até à posição final.
Trilhos telescópicos com fechamento automático
O mecanismo de fechamento automático também facilita o fechamento. Ele permite que o trilho telescópico se mova automaticamente para a posição final.
Trilhos telescópicos com Push to open
A função Push to open, também conhecida como Touch to open, facilita a abertura dos trilhos telescópicos. Basta um pouco de pressão e os trilhos estendem-se automaticamente.
Trilhos telescópicos com engate aberto
Os trilhos telescópicos equipados com a função "engate aberto" fecham quando o curso é totalmente estendido e mantêm esta posição. Esta função impede um fechamento automático.
Trilhos telescópicos com engate fechado
O oposto da função "engate aberto" é a função "engate fechado". Ela assegura que os trilhos telescópicos permaneçam retraídos e mantêm a sua posição quando fechados.
Trilhos telescópicos com alavanca de acionamento
Determinados modelos de trilhos telescópicos são equipados com alavanca de acionamento. Estes trilhos encaixam-se na posição aberta e fechada e só podem ser destravados pela alavanca de acionamento.
Trilhos telescópicos: diferentes extensões
Extensão parcial
Os trilhos telescópicos com extensão parcial têm um curso menor do que o comprimento do trilho. Observe que as extensões não são acessíveis na sua totalidade. Graças à sua construção, elas são muito estáveis.
Extensão total
O comprimento e o curso dos trilhos telescópicos com extensão total são aproximadamente os mesmos. Isso tem a vantagem de as extensões serem acessíveis na sua totalidade. Graças ao seu design especial, eles podem suportar cargas maiores mesmo quando abertos.
Extensão excedente
A extensão excedente significa que o curso é maior do que o comprimento. Como os trilhos telescópicos com extensão excedente estão sujeitos às maiores cargas quando totalmente abertos, eles devem ter um design particularmente estável.
Faça seu pedido de trilhos telescópicos on-line na KIPP
Encomende os seus trilhos telescópicos fácil e convenientemente online. Na KIPP você encontra trilhos que podem suportar cargas de 10 kg a 300 kg. Devido à grande variedade, os produtos são muito versáteis. Se não tiver encontrado o trilho telescópico que procura, entre em contato conosco! Nossos especialistas terão prazer em aconselhar você e, se necessário, desenvolver uma solução personalizada, adaptada às suas necessidades.