Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.
Versão
Carcaça revestida a pó, em cor marfim.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.
Indicação
Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui mancal de rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram