Material
Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Corpo da roda em construção soldada em aço, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Indicação
A banda de rodagem em Extrathane é elástica, resistente à abrasão, não marca o piso, emite baixo ruído e possui resiliência especialmente alta durante longos tempos de operação contínua.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens K1768 e K1769.
Temperatura de aplicação de -40 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para os itens K1768 e K1769.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.