- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo e casquilho de apoio endurecido
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesadas, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação
Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.