- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com rolamento de esferas
- Caixa de chapa de aço
- Aro de aço
- Revestimento de borracha sólida, resistente a choque e impacto
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço resistente.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Versão
Carcaça prensada.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
O garfo, a placa de piso e o pino central são reforçados.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e casquilho de apoio endurecido.
Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos,
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.