Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço forte. Rodas com corpo da roda soldado em aço e revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos. As rodas são resistentes à abrasão, elásticas e quase não emitem ruído. Eixo da roda aparafusado.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram