PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo da roda em PA, revestimento da banda de rodagem em poliuretano elastômero termoplástico.
Indicação
Rodas com revestimento de poliuretano têm uma alta capacidade de carga, são robustas e resistentes à abrasão, não marcam o piso, amortecem impactos e vibrações e são resistentes contra substâncias químicas e ácidos.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para o item K1764.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram