Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão.
Pneus em borracha elástica maciça.
Indicação
Pneus em aro vulcanizado. As rodas maciças elásticas possuem uma alta resistência ao desgaste, baixa resistência ao rolamento com grande conforto na movimentação.
Temperaturas de aplicação de -30 °C até +80 °C.
As rodas são utilizadas como rodas dianteiras para empilhadeiras de forquilhas.
Outros tamanhos sob consulta.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram