Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
3 Resultados

Descrição

Material
Carcaças em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com garfo e placa de piso pesados, aparafusada e protegida com pino central muito estável.
A coroa giratória é reforçada adicionalmente com casquilhos de apoio especialmente fabricados e endurecidos.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. As rodas são especialmente resistentes contra impactos e batidas, além da alta resistência à abrasão.

Outros clientes também compraram