Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas são protegidas contra ruptura, resistentes à corrosão e livres de manutenção.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram