Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas em PA 6 oferecem uma baixa resistência ao rolamento, são resistentes à corrosão e à abrasão e especialmente resistentes contra impactos e batidas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram