Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em alumínio fundido sob pressão, revestimento da banda de rodagem em Extrathane.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de esferas de alta precisão.
Indicação
As rodas são resistentes à corrosão e possuem baixa resistência ao rolamento. Eixo da roda aparafusado.
A partir do diâmetro de 125 mm, as rodas têm raios.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram