Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Exibir mais
Exibir menos
Rodízio industrial fixo
a partir de
60,57 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízio industrial giratório
a partir de
70,35 €
o IVA alemão
mais frete
Rodízio giratório com freio "stop-fix"
a partir de
98,30 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.