Material
Bucha roscada e trava 1.0503.
Pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Exibir mais
Exibir menos
Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma A, sem tampa de revestimento e porca
a partir de
14,56 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma B, sem tampa de revestimento, com porca
a partir de
14,70 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma C, com tampa de revestimento, sem porca
a partir de
15,12 €
o IVA alemão
mais frete
Trava de aço com mecanismo de guiamento interno, forma D, com tampa de revestimento e porca
a partir de
15,26 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Material
Bucha roscada e trava 1.0503.
Pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de revestimento da trava de termoplástico PA.
Versão
Bucha roscada e trava brunidas.
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Aplicação
Devido ao seu design fechado, a trava com mecanismo de guiamento interno pode ser instalada em locais com muita poluição, por exemplo, com poeira e faíscas.
Vantagens
- Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
- A sua estrutura fechada impede a entrada de sujeira na bucha roscada.
- Através do sextavado posicionado na bucha, é possível montar a trava facilmente.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma A: sem tampa da trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa da trava, com contraporca
Forma C: com tampa da trava, sem contraporca
Forma D: com tampa da trava, com contraporca
Forma B: sem tampa da trava, com contraporca
Forma C: com tampa da trava, sem contraporca
Forma D: com tampa da trava, com contraporca
Acessórios
Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290.
Buchas de posicionamento K1290.