Material
Aço ou latão.
Versão
Aço zincado.
Latão banhado a cromo.
Latão banhado a cromo.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço ou latão.
Versão
Aço zincado.
Latão banhado a cromo.
Latão banhado a cromo.
Indicação
As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.
Modo de operação
Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
Acessórios
Chapa de fechamento de aço ou latão K1669.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.