Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço inoxidável.
Indicação
As travas com mola de retorno podem ser facilmente aparafusadas em portas, tampas e capôs. As travas estão disponíveis em duas variantes diferentes, inclinadas para cima ou para baixo. A superfície inclinada permite que a aplicação seja fechada ou aberta, sem o acionamento da trava. Por meio da mola integrada, a trava sempre retorna à sua posição inicial.
Modo de operação
Ao mover a alavanca, a trava é deslocada para a posição ”aberta”, permitindo a abertura da porta.
A superfície inclinada permite o fechamento ou abertura automáticos da aplicação, sem o acionamento da trava.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram